Adapter - HC-NPT-3/4-M25 - 1686850

Adapter NPT, IP68, maks. 5 bar, plus uszczelka oringowa, M25 na 3/4"

Cena:

11.75 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1686850
Jednostka opakowania 25 pcs
Strona katalogu Strona 694 (C-4-2015)
GTIN 4017918822712
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,055 KGM
Numer taryfy celnej 74199990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij