Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-5P- 3,0-PUR/M12FR SH - 1682977

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-pinowa, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, długość kabla: 3 m

Cena:

21.33 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
  • Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1682977
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 210 (C-2-2017)
GTIN 4017918169251
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,162 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij