Wtyk zaworowy - SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-S - 1671140

Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, Złączki śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1671140
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 28 (C-2-2017)
GTIN 4017918134990
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,031 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CZ (Czechy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij