Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-S F - 1669990

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-pinowa, PUR/PCW, szary RAL 7001, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
  • Wytrzymałe zaworowe złącze wtykowe z diodą zenera jako układem ochronnym
  • Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
  • Kompaktowy: płaska konstrukcja do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1669990
Jednostka opakowania 5 pcs
Strona katalogu Strona 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134891
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,276 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij