Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/CI-1L-S - 1669411

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-pinowa, PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki kątowe M12, kod. A, na Wtyk zaworowy CI (9,4 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1669411
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 90 (PC-2007)
GTIN 4017918134501
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,101 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij