Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FR B - 1668991

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-pinowa, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kod. A, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, PIN 2+4 zmostkowane i Gniazdo kątowe M12, kod. A, PIN 2+4 zmostkowane, długość kabla: 0,3 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1668991
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 256 (C-2-2017)
GTIN 4017918136079
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,049 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij