Złącze wtykowe - SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M - 1662748

Złącze wtykowe, 5-pinowa, Wtyki proste M12, kod. A, Złączki śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11-DUO, zewnętrzna średnica kabla 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Cena:

13.45 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Zacisk śrubowy: sprawdzona technika połączeń dla szerokiej palety różnych przewodów
  • Oszczędność miejsca: połączenie dwóch czujników z jednym złączem wtykowym z zagęszczaniem wielostopniowym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1662748
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 23 (C-2-2017)
GTIN 4017918137519
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,029 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij