Złącze wtykowe - SACC-M12MR-5CON-PG 7 - 1662269

Złącze wtykowe, 5-pinowa, Wtyki kątowe M12, kod. A, Złączki śrubowe, elementy gwintowane: Tworzywo sztuczne, dławnica kablowa Pg7, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Zacisk śrubowy: sprawdzona technika połączeń dla szerokiej palety różnych przewodów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1662269
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 20 (C-2-2017)
GTIN 4017918100452
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,018 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij