Wtyki światłowodowe - VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-2 - 1657119

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel break out, włókna polimerowe 980/1000 µm, SC-RJ/IP67 na FSMA/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód przystosowany do układania na zewnątrz w osłonie UV, długość: 2 m

Cena:

181.79 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1657119
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 214 (PC-2009)
GTIN 4046356100175
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,046 KGM
Numer taryfy celnej 85447000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij