Wtykowe złącza światłowodowe - VS-SCRJ-GOF-FA-IP67 - 1657083

SC-RJ

Złącze wtykowe światłowodowe SC-RJ, IP67, dupleks, z szybkozłączem, do włókien szklanych wielomodowych 50/125 µm, do pojedynczych żył o średnicy 600 i 900 µm, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 8,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do łatwego podłączenia obiektowego
  • Nadaje się do użytku w trudnych warunkach
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1657083
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 341 (C-4-2015)
GTIN 4046356100137
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,031 KGM
Numer taryfy celnej 85367000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij