Wtyki światłowodowe - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - 1656479

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Breakout, włókna polimerowe 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód nadaje się do użytku na zewnątrz w miejscu chronionym przed promieniowaniem UV, długość 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Konfekcjonowany kabel krosowy
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1656479
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 214 (PC-2009)
GTIN 4046356029841
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,074 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij