Wtyki światłowodowe - VS-IL-2XHCS-200-2XSCRJ67-10 - 1654918

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel okrągły, włókna PCF 200/230 µm, SC-RJ/IP67 na SC-RJ/IP67, do układania wewnątrz budynków, długość: 10 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1654918
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 215 (PC-2009)
GTIN 4046356028882
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,625 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij