Wtykowe złącza światłowodowe - VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - 1654879

SC-RJ

Złącze wtykowe światłowodowe SC-RJ, IP20, dupleks, z szybkozłączem, do włókien polimerowych 980/1000 µm, średnica pojedynczej żyły 2,2 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złącze wtykowe światłowodowe SC-RJ, IP20, dupleks, z szybkozłączem, do włókien polimerowych 980/1000 µm, średnica pojedynczej żyły 2,2 mm

Zalety

  • łatwego i szybkiego konfekcjonowania na obiekcie
  • bez klejenia i polerowania
  • złącza wtykowe wielokrotnego użytku
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1654879
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 380 (C-2-2017)
GTIN 4046356028844
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,016 KGM
Numer taryfy celnej 85367000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij