Wtykowe złącza światłowodowe - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - 1654866

SC-RJ

Złącze wtykowe światłowodowe SC-RJ, IP20, dupleks, z szybkozłączem, do włókien PCF 200/230 µm, średnica pojedynczej żyły 2,9 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • bez klejenia i polerowania
  • Do światłowodów PCF z indeksem kroku (SI)
  • Złącze wtykowe wielokrotnego użytku
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1654866
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 380 (C-2-2017)
GTIN 4046356028837
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,019 KGM
Numer taryfy celnej 85367000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij