Kabel połączeniowy - VS-06-2X2X26C7/7-67/SD/ 0,5 - 1654141

Konfekcjonowany kabel FireWire-, ekranowany, kolor: RAL 5021 (niebieski), płaszcz zewnętrzny PUR, FireWire/IP67 na FireWire/standard, długość: 0,5 m

Cena:

48.16 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1654141
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 313 (PC-2009)
GTIN 4017918970475
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,078 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij