Wkładka stykowa - HC-B 10-I-UT-M - 1648173

Wkładka styków męskich HEAVYCON, seria B10, 10-pinowa, zacisk śrubowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do szybkiego
    kodowania z profilem z tworzywa
  • Do sztyftu kontrolnego 2 mm

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1648173
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 537 (C-2-2017)
GTIN 4046356092296
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,062 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij