Złącza czujników - urządzeń wykonawczych - SACC-M12MS-4QO-0,34-M - 1641691

Złącza czujników - urządzeń wykonawczych, Uniwersalny, 4-pinowa, Wtyki proste M12, kod. A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 3,5 mm ... 6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
  • Elastyczne: złącze wtykowe do konfekcjonowania na miejscu
  • Złącze z zaciskiem nożowym: Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie bez zdejmowania izolacji z pojedynczych żył

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1641691
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918928926
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,013 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij