Kabel ładujący DC - EV-T2M4CC-DC200A-10,0M70ESBK00 - 1628162

Przewód ładowania DC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), linia stylistyczna Standard, kabel: 10 m, czarny, prosty, UWAGA: Długość kabla przekracza określoną w normie długość 10 m., wygląd wtyku: czarny, uchwyt: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Przewód ładowania DC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, do szybkiego ładowania prądem stałym (DC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda CCS typu 2, do instalacji na stacjach ładowania E-mobility (EVSE)

Zalety

  • Jednolity wygląd wszystkich wtyków ładowania firmy Phoenix Contact do montażu w pojeździe i stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni
  • Zintegrowany czujnik temperatury do monitorowania temperatury na stykach mocy
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1628162
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626389844
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,600 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij