Kabel ładujący AC - EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1628023

Przenośny przewód ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem ładowania stacji, możliwość zamknięcia na kłódkę, z osłonkami, Typ 1, Typ 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linia stylistyczna C-Line, kabel: 5 m, czarny, prosty, wygląd wtyku: czarny, uchwyt: szary

Cena:

408.42 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Przenośny przewód do ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem ładowania stacji, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem typu 1, kompatybilny z gniazdami ładowania stacji typu 2, do stacji ładowania E-mobility (EVSE)

Zalety

  • Jednolity wygląd wszystkich wtyków ładowania firmy Phoenix Contact do montażu w pojeździe i stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Produkcja wg ISO TS 16949
  • Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni
  • Badania wg wybranych testów standardów motoryzacyjnych LV124, LV214, LV215-2
  • Niezawodne działanie dźwigni blokującej z dodatkową uszczelką
  • Opcjonalna możliwość zamknięcia na kłódkę
  • Brak wnikania wody przez przewód dzięki wodoszczelności wzdłużnej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1628023
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 745 (C-2-2017)
GTIN 4055626377353
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,507 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij