Infrastrukturalne gniazda ładowania - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Infrastrukturalne gniazdo do ładowania pojazdów elektrycznych prądem przemiennym (AC), kompatybilne z infrastrukturalnymi wtykami ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Ryglujące urządzenie wykonawcze, Pojedyncze żyły, Długość: 0,7 m, Przykręcenie klapki: Tylko z przodu

Cena:

190.65 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Gniazdo ładowania stacji do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV), kompatybilne z wtykami ładowania stacji typu 2 do instalacji na stacjach ładowania (EVSE)

Zalety

  • Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa wszystkich gniazd Phoenix Contact do montażu na stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Produkcja wg ISO TS 16949
  • Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
  • Szybki i łatwy montaż opcjonalnej klapki z przodu
  • Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
  • Zintegrowana blokada podczas ładowania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1627633
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626346069
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,568 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij