Kabel ładujący AC - EV-T1G3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - 1627345

Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, z osłonką, Typ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, Linia stylistyczna C-Line, czarny, spiralna, Układ wtyku: czarny, Uchwyt: szary

Cena:

237.94 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda typu 1, do instalacji na stacjach ładowania E-mobility (EVSE)

Zalety

  • Jednolity wygląd wszystkich wtyków ładowania firmy Phoenix Contact do montażu w pojeździe i stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Produkcja wg ISO TS 16949
  • Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni
  • Badania wg wybranych testów standardów motoryzacyjnych LV124, LV214, LV215-2
  • Niezawodne działanie dźwigni blokującej z dodatkową uszczelką
  • Brak wnikania wody przez przewód dzięki wodoszczelności wzdłużnej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1627345
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 743 (C-2-2017)
GTIN 4055626322278
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij