Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - SH-8ESS48AH000S - 1627204

Rysunek pokazuje wersję produktu z interfejsem CAT5

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 8+4+PE / 3+N+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Uszczelka płaska, Mocowanie centralne M26×1, Grubość ścianki min.: 1,5 mm, Grubość ścianki maks.: 5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
  • Dostępnych jest łącznie osiem styków do przesyłania sygnałów
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1627204
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 118 (C-2-2017)
GTIN 4055626407999
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,061 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij