Przepust ścianki tylnej - SF-7EP1N8AC0A5 - 1627037

Przepust ścianki tylnej, prosta, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4xM3, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 5,5 mm... 8,5 mm

Cena:

82.29 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o różnych średnicach

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1627037
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626289779
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij