Złącza wtykowe przewodów - SF-7ES1N8A80A5 - 1627033

Złącza wtykowe przewodów, proste, krótkie, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 5,5 mm ... 8,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
  • Uniwersalne zastosowanie: niezawodne podłączanie przewodów o różnych średnicach
  • Wersje natryskiwane z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1627033
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626289731
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,123 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij