nowość

Złącza wtykowe przewodów - CA-1RP1N8AT006 - 1624076

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, kątowe, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 16+2+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 4 mm ... 6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Kątowe odejście kabla w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Dostosowanie do różnych zastosowań dzięki regulowanemu kierunkowi odejścia kabla
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1624076
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 85 (C-2-2017)
GTIN 4055626230672
Numer taryfy celnej 85366990

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij