Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - CA-1RP1N8A2S00 - 1624014

Ilustracja ma charakter poglądowy, konektory zaciskane do zamówienia osobno

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 16+2+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, wymiar kołnierza: 25 mm x 25 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1624014
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 93 (C-2-2017)
GTIN 4055626228181
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij