Złącza wtykowe sprzęgające - CA-1RP1N8A9008 - 1624011

Ilustracja ma charakter poglądowy, konektory zaciskane do zamówienia osobno

Złącze wtykowe sprzęgające, prosta, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 16+2+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 10 mm ... 14,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1624011
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 81 (C-2-2017)
GTIN 4055626227832
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,095 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij