Złącza wtykowe sprzęgające - CA-1RS1N8A90DN - 1624006

Złącze wtykowe sprzęgające, prosta, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 16+2+PE, Rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Średnica kabla: 3 mm ... 14,5 mm

Cena:

22.09 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1624006
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 81 (C-2-2017)
GTIN 4055626227818
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,075 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij