Pokrywy ochronne - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda ładowania stacji,GB/T,Typ 2,GB/T 20234.2,IEC 62196-2

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda ładowania stacji

Zalety

  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1623888
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626202464
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,180 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij