Złącza wtykowe sprzęgające - SB-8ESCD8A9L32S - 1623701

Złącze wtykowe sprzęgające, prosta, długa, ekranowany: tak, SPEEDCON, M40, liczba biegunów: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Średnica kabla: 9 mm ... 14 mm

Cena:

111.13 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Transmisja sygnałów, danych i mocy w tylko jednym złączu wtykowym
  • Interfejs danych CAT5
  • Mechaniczne kodowanie do AC i DC niezawodnie zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1623701
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 127 (C-2-2017)
GTIN 4055626195018
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij