Kabel ładujący AC - EV-T1M3C-1AC32A-10M6,0ESBK00 - 1623597

Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, z osłonką, Typ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, Linia stylistyczna D-Line, czarny, prosty, UWAGA: Transmisja sygnałów zależy od długości kabla i może być zakłócona., Układ wtyku: szary, Uchwyt: szary

Cena:

302.49 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Przewód ładowania AC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda typu 1, do instalacji na stacjach ładowania E-mobility (EVSE)

Zalety

  • Jednolity wygląd wszystkich wtyków ładowania firmy Phoenix Contact do montażu w pojeździe i stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Produkcja wg ISO TS 16949
  • Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1623597
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626172026
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,530 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij