Kabel ładujący AC - EV-GBG3JK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1623516

Przenośny przewód ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem ładowania stacji, możliwość zamknięcia na kłódkę, z osłonkami, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 250 V (AC), linia stylistyczna C-Line, kabel: 5 m, czarny, prosty, wygląd wtyku: czarny, uchwyt: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Przenośny przewód do ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem ładowania stacji, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem GB/T, kompatybilny z gniazdami ładowania GB/T na stacjach ładowania (EVSE)

Zalety

  • Jednolity wygląd wszystkich wtyków ładowania firmy Phoenix Contact do montażu w pojeździe i stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni
  • Badania wg wybranych testów standardów motoryzacyjnych LV124, LV214, LV215-2
  • Niezawodne działanie dźwigni blokującej z dodatkową uszczelką
  • Opcjonalna możliwość zamknięcia na kłódkę
  • Brak wnikania wody przez przewód dzięki wodoszczelności wzdłużnej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1623516
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 755 (C-2-2017)
GTIN 4055626177953
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,657 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij