Wtyk bezpiecznikowy - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU-SPR - 1623412

Złącze wtykowe zabezpieczające SUNCLIX, w wersji do napięcia systemowego 1500 V

Złącze wtykowe zabezpieczające do zabezpieczania modułów i urządzeń w instalacjach fotowoltaicznych, czarne, wtyk typu SUNCLIX, 1500 V/25 A, IP68 (24 h/2 m)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Złącze bezpiecznikowe SUNCLIX, do napięcia systemowego 1500 V, prąd znamionowy wkładki bezpiecznika 25 A, wersja UE, wersja z elementem dystansowym (spacer) zapewniającym lepsze odprowadzanie ciepła przy obciążeniu

Zalety

  • Konstrukcja jednoczęściowa
  • Wytrzymały, łatwy w instalacji element zabezpieczający do zastosowań zewnętrznych
  • Wysokiej klasy wkładka bezpiecznikowa
  • Stopień ochrony: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1623412
Jednostka opakowania 8 pcs
Minimalne zamówienie 8 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626142203
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
Numer taryfy celnej 85354000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij