Złącza wtykowe przewodów - SB-8EPSA8A8L33S - 1623336

Złącza wtykowe przewodów, prosta, długa, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M40, liczba biegunów: 8+4+PE / 3+N+PE, Rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Średnica kabla: 14 mm ... 20,5 mm

Cena:

90.42 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
  • Dostępnych jest łącznie osiem styków do przesyłania sygnałów
  • Redukcja czasu przyłączania dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Mechaniczne kodowanie do AC i DC niezawodnie zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1623336
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 126 (C-2-2017)
GTIN 4055626194332
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,022 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij