Złącza wtykowe przewodów - SB-8EPCA8A8L34S - 1623334

Złącza wtykowe przewodów, prosta, długa, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M40, liczba biegunów: 4+4+4+PE / 3+N+PE, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 20,5 mm ... 26,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Transmisja sygnałów, danych i mocy w tylko jednym złączu wtykowym
  • Interfejs danych CAT5 do 100 Mb/s
  • Redukcja czasu przyłączania dzięki szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Mechaniczne kodowanie niezawodnie zapobiega nieprawidłowemu podłączeniu
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1623334
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 126 (C-2-2017)
GTIN 4055626194189
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,433 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij