wzór - EV-T2M3P-DEMO-1,0M2,5ESRD00 - 1623325

Wzór demonstracyjny wtyku do stacji ładowania AC, wzór poglądowy na targi i prezentacje dla klientów, bez funkcji, z zaślepką,Typ 2,IEC 62196-2,długość: 0,1 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Wzór demonstracyjny wtyku do stacji ładowania, bez funkcji, wzór poglądowy na targi i prezentacje dla klientów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1623325
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626148502
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,650 KGM
Numer taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij