Kabel ładujący AC - EV-T2M3P-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1623321

Przewód do ładowania AC z wtykiem do stacji ładowania i wolnym końcem, z osłonką, Typ 2, IEC 62196-2, kabel: 4 m, czarny, spiralna

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Przewód do ładowania AC z wtykiem ładowania stacji i wolnym końcem, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), kompatybilny z gniazdami ładowania stacji typu 2 na stacjach ładowania E-mobility (EVSE)

Zalety

  • Jednolity wygląd wszystkich wtyków ładowania firmy Phoenix Contact do montażu w pojeździe i stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dodatkowej gumowej powierzchni

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1623321
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626141138
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,200 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij