Złącza wtykowe przewodów - HC-26PDN8A80FA - 1623291

Złącza wtykowe przewodów, prosta, śruby mocujące, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, ekranowany: tak, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, ze specjalnym radełkiem

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1623291
Jednostka opakowania 12 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626273198
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,056 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij