Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym - K-8E-M23MK/2,0-H00/OE-C5-S - 1622233

Wtyk kabla powlekany tworzywem sztucznym, długość: 2 m, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Transmisja sygnałów, danych i mocy w tylko jednym złączu wtykowym
  • Interfejs danych CAT5 do 100 Mb/s
  • Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
  • Łatwo i bezpiecznie: produkty sprawdzone w 100% pod względem elektrycznym i gotowe do zastosowania 
  • Wersje z jedno- lub dwustronnie wstępnie konfekcjonowanymi przewodami
  • Łatwe podłączanie: wersja kątowa z regulowanym kierunkiem odejścia kabla

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1622233
Jednostka opakowania 1 pcs
Minimalne zamówienie 2 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 233 (C-2-2017)
GTIN 4055626069975
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,111 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij