Wtyk bezpiecznikowy - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU - 1622152

Złącze wtykowe zabezpieczające SUNCLIX, w wersji do napięcia systemowego 1500 V

Złącze wtykowe zabezpieczające do zabezpieczania modułów i urządzeń w instalacjach fotowoltaicznych, czarne, wtyk typu SUNCLIX, 1500 V/30 A, IP68 (24 h/2 m)

Cena:

33.25 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złącze wtykowe zabezpieczające SUNCLIX do napięcia systemowego 1500 V, prąd znamionowy wkładki bezpiecznika 30 A, wersja UE

Zalety

  • Konstrukcja jednoczęściowa
  • Wytrzymały, łatwy w instalacji element zabezpieczający do zastosowań zewnętrznych
  • Wysokiej klasy wkładka bezpiecznikowa
  • Stopień ochrony: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1622152
Jednostka opakowania 8 pcs
Minimalne zamówienie 8 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4055626130804
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,083 KGM
Numer taryfy celnej 85354000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij