Złącza wtykowe przewodów - SH-8EPS48A8LB3 - 1622014

Rysunek pokazuje wersję produktu z interfejsem CAT5

Złącza wtykowe przewodów, prosta, długa, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 8+4+PE / 3+N+PE, Rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze zaciskane, Średnica kabla: 9 mm ... 12 mm

Cena:

36.11 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
  • Dostępnych jest łącznie osiem styków do przesyłania sygnałów
  • Redukcja czasu przyłączania dzięki opcjonalnej szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1622014
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 115 (C-2-2017)
GTIN 4055626011882
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,137 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij