Infrastrukturalne gniazda ładowania - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 1621729

Infrastrukturalne gniazdo do ładowania pojazdów elektrycznych prądem przemiennym (AC), kompatybilne z infrastrukturalnymi wtykami ładowania,Typ 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Ryglujące urządzenie wykonawcze,Pojedyncze żyły,długość: 0,7 m, przykręcenie klapki: tylko od tyłu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Gniazdo ładowania stacji do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV), kompatybilne z wtykami ładowania stacji typu 2 do instalacji na stacjach ładowania (EVSE)

Zalety

  • Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa wszystkich gniazd Phoenix Contact do montażu na stacji ładowania
  • Posrebrzana powierzchnia styków mocy i styków sygnałowych
  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
  • Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
  • Zintegrowana blokada podczas ładowania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1621729
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356961523
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,580 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij