Pozycja postojowa - EV-T2MBI-PARK - 1621667

Uchwyt wtyku ładowania pojazdu jako pozycja postojowa na stacjach ładowania (EVSE), CCS Typ 2, IEC 62196-3, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Uchwyt do wtyku ładowania pojazdu jako pozycja postojowa do stacji ładowania E-mobility (EVSE)

Zalety

  • Certyfikat wg IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015
  • Dane materiału dostępne w IMDS (międzynarodowy system danych materiałowych przemysłu motoryzacyjnego)
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1621667
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356953474
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,705 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij