Złącza wtykowe przewodów - SH-8ESC58A8LB3S - 1621521

Złącza wtykowe przewodów, prosta, długa, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 4+4+4+PE / 3+N+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 12 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Transmisja sygnałów, danych i mocy w tylko jednym złączu wtykowym
  • Interfejs danych CAT5 do 100 Mb/s
  • Redukcja czasu przyłączania dzięki opcjonalnej szybkiej blokadzie SPEEDCON
  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1621521
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 114 (C-2-2017)
GTIN 4046356936347
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,111 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij