Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - CA-17S2NA22S00 - 1621363

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu ze standardową numeracją komór stykowych

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 17, rodzaj styku: Gniazdo, Złącze wlutowywane, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, wymiar kołnierza: 25 mm x 25 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1621363
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356914826
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,032 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij