Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - ST-17S1N8AA400S - 1620442

Rysunek pokazuje 8-biegunową wersję produktu

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowy, obrotowy, Ryglowanie SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 17, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø2,7, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 25,75 mm x 25,75 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwe podłączanie dzięki regulowanemu bezstopniowo do 310° kierunkowi odejścia kabla
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1620442
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 68 (C-2-2017)
GTIN 4046356828161
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,083 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij