Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - ST-6ES1N8AA400S - 1620434

Rysunek przedstawia wersję 4-biegunową z gniazdami

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowy, obrotowy, Ryglowanie SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 6+PE, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, 4x Ø2,7, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 25,75 mm x 25,75 mm

Cena:

21.66 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwe podłączanie dzięki regulowanemu bezstopniowo do 310° kierunkowi odejścia kabla
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
  • Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1620434
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 144 (C-2-2017)
GTIN 4046356828222
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,083 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij