Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej - CA-07S1N222S00 - 1619953

Rysunek pokazuje 6-biegunowy wariant produktu

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 7, rodzaj styku: Gniazdo, Złącze wlutowywane, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, wymiar kołnierza: 25 mm x 25 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
  • Łatwa integracja urządzeń: dostępne zestyki do wlutowania o różnych długościach

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1619953
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 330 (C-2-2013)
GTIN 4046356820295
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,036 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij