Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - CA-12P1N12HZ00 - 1619789

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, ekranowany: tak, Ryglowanie SPEEDCON, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Styk męski, Przyłącze lutowane, Uszczelka osiowa, mocowanie centralne

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
  • Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów
  • Właściwy dla zastosowania montaż ścienny do wyboru za pomocą gwintu lub zabezpieczenia przed przekręceniem i nakrętki kontrującej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1619789
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 94 (C-2-2017)
GTIN 4046356821285
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,049 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij