Złącza wtykowe przewodów - CA-16S1N1280DN - 1619760

Rysunek pokazuje 12-biegunowy wariant produktu

Złącza wtykowe przewodów, prosta, ekranowany: tak, śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 16, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 14,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
  • Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
  • Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
  • Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1619760
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356821575
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,093 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij